AC/DC sensörleri
10-320V AC/DC 2 telli sensörler. Seri bağlantılar için ideal.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 6 ürün bulundu
IS 230MM/1NO.3-15N
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128154
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 15 mm
- Uzunluk: 50 mm
IS 230MM/1NC.3-15N
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128153
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 15 mm
- Uzunluk: 50 mm
IS 218MM/1NO.3-5E0
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128152
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 5 mm
- Uzunluk: 50 mm
IS 218MM/1NC.3-5E0
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128151
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 5 mm
- Uzunluk: 50 mm
IS 212MM/1NO.3-2E0
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128150
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 2 mm
- Uzunluk: 52 mm
IS 212MM/1NC.3-2E0
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128149
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 2 mm
- Uzunluk: 52 mm
Ürün verileri: 22.10.2026