CB-M12-15000S-8WF
Anschlussleitung
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | gewinkelt |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
| Anzahl Adern | 7 St. |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungslänge | 15.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung | -25 ... 80 °C |
| Zulassungen | UL c UL |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |