TK 100x100

Reflektor

Artikelnummer: 50003192

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Bauform rechteckig
Tripelgröße 4 mm
Montagemaß Breite 99,4 mm
Montagemaß Höhe 99,4 mm
Montagemaß Dicke 8,7 mm
Reflexionsfläche Höhe 96 mm
Reflexionsfläche Breite 96 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 61 g
Art der Befestigung Rückseite kann beklebt werden
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - zip