GK 14/24 L.2

Gabelsensor kapazitiv

Artikelnummer: 50031714

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Icon
Serie 14
Physikalisches Prinzip kapazitiv
Applikation Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min. 10 mm
Etikettenlücke, min. 2 mm
Medium transparent
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 200 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schaltsignal in Etikettenlücke, umschaltbar
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Schaltsignal in Etikettenlücke, umschaltbar
Schaltfrequenz 5.000 Hz
Ansprechzeit 0,1 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Steckerabgang vertikal (rechtwinklig zum Bandlauf)
Bauform Gabel
Maulweite 1 mm
Maultiefe 85 mm
Abmessung (B x H x L) 24 mm x 36,5 mm x 110 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 175 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -10 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz