FRKR 95/44-350 L

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50034514

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HT35CPP/LG-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50150306
  • Serie: 35C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 1,2 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50150306

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Serie 95
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,005 ... 0,35 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,02 ... 0,328 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,025 ... 0,3 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,005 ... 0,5 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,02 ... 0,44 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,025 ... 0,35 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 35 mA
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 90 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf