BTX-D18M-D30

Adapter

Artikelnummer: 50125860

Lieferzeit ca. 7 Werktage
beinhaltet 1 St. Montagemutter M18
2 St. Montagemuttern M30
Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, zylindrisch
Geeignet für Sensoren mit M18-Bauform
Bauform Hohlzylinder
Abmessung 30 mm
Außendurchmesser 30 mm
Innendurchmesser 18 mm
Nettogewicht 118 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung, anlagenseitig Befestigungsgewinde
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Werkstoff Befestigungsteil Edelstahl
Schwingungsdämpfung Nein
Zolltarifnummer 73181900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015