PRK3CL1.A3/4T-200-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Serie | 3C |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Sonderausführung | Autokollimation Teach-Eingang |
Betriebsreichweite | 0 ... 2 m (zugesicherte Reichweite), mit Reflektor MTKS 50x50.1 |
Grenzreichweite | 0 ... 3 m (typische Reichweite), mit Reflektor MTKS 50x50.1 |
Strahlverlauf | kollimiert |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 655 nm |
Laser Klasse | 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Max. Laserleistung | 0,0017 W |
Sendesignalform | gepulst |
Pulsdauer | 5,3 µs |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 3 mm [1.000 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Fehlwinkel | typ. ± 2° |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Art | Teach-Eingang |
Funktion | Empfindlichkeitseinstellung Hell-/Dunkelumschaltung Tastaturverriegelung |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 3.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,17 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 200 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 0,2 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 20 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |