MSI-SR-CM43-03

Sicherheits-Relais

Artikelnummer: 50133027

Lieferzeit ca. 19 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-CM43
Applikation Erweiterungsgerät für Sicherheits-Schaltgeräte
Funktionen Überwachung von Näherungsschaltern
Wiederanlauf automatisch
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 55 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 8,1E-10 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 3, EN ISO 13849-1
B10d bei DC13 (induktive Last) 300.000 Anzahl Zyklen, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d bei AC15 (induktive Last) 200.000 Anzahl Zyklen, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Nennfrequenz 50 ... 60 Hz
Betriebsspannung 0,85 ... 1,1 x UN
Bemessungsleistung AC 3,3 V·A
Bemessungsleistung DC 1,5 W
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 4 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 3 St.
Kontaktmaterial Ag-Legierung, vergoldet
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) Ue 230V, Ie 5A
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) Ue 24V, Ie 5A
Kurzschlussschutz (Schliesser) Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral
Max. Summenstrom I² aller Strompfade 25 A²
Mechanische Lebensdauer 100.000.000 Schaltspiele
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 200 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Zolltarifnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf