MSI-TRMB-01

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 547931

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Icon Icon
Serie MSI-TRM
Applikation Auswertegerät für Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken Typ 4 nach IEC/EN 61496
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Periodischer Funktionstest
Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf automatisch
manuell
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 100 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 2,15E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Dauerstrom pro Strompfad, max. 3 A
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 200 mA
Leistungsaufnahme, max. 3 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Restwelligkeit 0 ... 15 %
Absicherung extern mit max. 3 A
Anzahl Sicherheits-Schalteingänge 2 St.
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Funktion Steuereingang Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Funktion Steuereingang Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Art Sicherheits-Schalteingang
Spannungsart DC
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 3 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart AC/DC
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Meldeausgang Error
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2 St.
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Ansprechzeit 130 ms
Rückfallverzögerung 130 ms
Sensoransprechzeit auf Testanforderung 0,5 ... 8,5 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Verbindung zum Empfänger
Verbindung zum Sender
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 0,2 bis 1,5 mm²
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polyamid PA unverstärkt
Nettogewicht 155 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 6 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 75 %
Schutzart IP 20 (Gehäuse)
IP 20 (Klemmen)
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf