MSI-SR5B-02

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 547953

Lieferzeit ca. 8 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR5B
Applikation Magnetschalter (Reed Kontakte, äquivalent)
NOT-AUS-Kreise
Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Positionsschalter (mechanische Kontakte)
Transponderschalter (OSSD Ausgänge)
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Doppelte Sensor-Überwachung
Querschlussüberwachung
Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf automatisch
manuell
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-08 pro Stunde
PFHD, nop = 4800 0,00000001 pro Stunde
PFHD, nop = 28800 0,00000002 pro Stunde
PFHD, nop = 86400 0,00000005 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
STOP Kategorie 0, IEC/EN 60204-1
B10d bei AC1 (ohmsche Last) 400.000 Anzahl Zyklen
B10d bei DC13 (induktive Last) 4.000.000 Anzahl Zyklen
Schutzbeschaltung Sicherung am Schaltausgang, vorgeschaltet
Schalthäufigkeit, max. 3600 Schaltspiele/h
Dauerstrom pro Strompfad, max. 2 A
Eingangsstrom, max. 150 mA
Externe Absicherung für Versorgungskreis 200 mA träge
Externe Kontaktabsicherung je Strompfad 5 A flink, bzw. 3,15 A träge
Zulässiger Eingangsleitungswiderstand, max. 30 Ω
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. ohne externe Last
Leistungsaufnahme, max. 4,8 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart DC
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2 St.
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade 6 A
Anzugsverzögerung, automatischer Start 350 ms
Anzugsverzögerung, manueller Start 50 ms
Rückfallverzögerung 10 ms
Testpulsakzeptanz, max. 1 ms
Zeitfenster zwischen 2 Kanälen eines Sensors, max. 60 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Anschließbare Sicherheitssensoren (AOPDs) bis zu 2 AOPD Typ 4, Typ 3 oder Typ 2 selbsttestend
Anschließbare elektromechanische Sicherheitseinrichtungen NOT-HALT Befehlsgeräte, 1- bzw. 2-kanalig
Sicherheits-Schalter
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 0,2 bis 1,5 mm²
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 66
Nettogewicht 170 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Mechanische Lebensdauer 10.000.000 Betätigungsspiele
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 20 (Klemmen)
IP 40 (Gehäuse)
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV Süd
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - TÜV Süd cNRTL US - pdf