EI-P 100 HO
Rotary encoder Series Information
| Bestellhinweis | " Click the “Request a Quote” button to request a quote for the encoder model you want. " |
| Serie | EI 100 HO |
| Grundprinzip | incremental |
| Funktionsprinzip | optically interpolated |
| Flanschdurchmesser | Ø 100 mm |
| Flanschtyp | Hollow shaft |
| Vollwelle/Hohlwelle | Hollow shaft |
| Wellendurchmesser | Ø 25 mm Ø 28 mm Ø 30 mm Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 40 mm Ø 42 mm Ø 45 mm |
| Versorgungsspannung | 4.75 ... 5.5 V DC 5 – 30V DC 10 ... 30V DC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, RS422 compatible, inv. |
| Impulszahl | 4096 I/U 8192 I/U 10240 I/U 16384 I/U 20480 I/U |