AC-ABF11.INV
Unidad de confirmación
| Asignación de contactos | NO(1) |
| Corriente de conmutación a través del pulsador | 1 ... 1.000 mA |
| Carga de corriente, máx. | 10 A |
| Consumo de corriente, máx. | 5 ... 20 mA, LED |
| Tensión asignada de aislamiento | 500 V CA/CC |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (An x Al x L) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
| Carcasa de plástico | Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible |
| Peso neto | 250 g |
| Color de carcasa | Gris Negro |
| Material de la chapa de sujeción | Acero inoxidable |
| Tipo de indicación | LED Luz continua |
| Elementos de uso | 1 unidad de control |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Clase de seguridad | III |
| Número de arancel | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |