Reifen in einer automatisierten Anlage zur Reifenherstellung

Soluciones de sensores para la fabricación de neumáticos

La fabricación o producción de neumáticos plantea grandes exigencias a los sistemas de automatización y a los sensores. Las características de objetos como las piezas en bruto de los neumáticos o «neumáticos en verde», las carcasas de los neumáticos, los neumáticos y, posteriormente, las ruedas plantean retos particulares. Estos suelen ser de color negro mate, a veces con superficies muy texturizadas, p. ej., debido a los dibujos de la banda de rodadura. Además, se procesan en condiciones marco exigentes, que incluyen altos niveles de contaminación.

En la industria de los neumáticos, se aplican altos estándares de seguridad, calidad y trazabilidad a lo largo de todas las etapas del proceso, desde el diseño de los neumáticos, pasando por las diversas fases de procesamiento y acabado, hasta el posterior montaje de las ruedas acabadas —es decir, los neumáticos en las llantas— en la planta de automoción.


Sus ventajas con nuestras soluciones para la fabricación de neumáticos

Sichere Erkennung schwarzer Objekte 

Detección de superficies negras

Detección fiable de objetos incluso con materiales oscuros, mates y que absorben mucho la luz

 

Protección flexible

Soluciones de seguridad flexibles para procesos automatizados fiables

 Zuverlässige Erkennung bei Verschmutzung

Fiabilidad incluso en condiciones de suciedad

Procesos estables incluso en condiciones ambientales exigentes


Tecnología de sensores en la fabricación de neumáticos

Los neumáticos para vehículos se fabrican a partir de carcasas, componentes de caucho y tecnología de proceso (p. ej., prensado en caliente) mediante una serie de procesos y máquinas. Los componentes suelen unirse mediante la aplicación de calor y presión en un proceso conocido como vulcanización. Las aplicaciones de los sensores que se indican a continuación se agrupan en función de las principales máquinas utilizadas, en lugar de según las etapas individuales del proceso de fabricación.

Haga clic en las aplicaciones numeradas para obtener más información sobre las respectivas soluciones de sensores.


Aplicaciones de vulcanización

Lichttaster ODT HT zur Detektion an einer Vulkanisiermaschine

Detección de neumáticos en la máquina de vulcanización

Requisito:

Se requiere una detección de objetos (neumáticos) fiable para controlar con precisión los pasos individuales del proceso en la máquina, incluso con una reflexión extremadamente baja debido al color típicamente negro intenso de la superficie. El sistema debe distinguir de forma fiable entre diferentes tamaños de neumáticos.

Solución:

Los sensores de distancia ópticos de la serie ODT 25C con tecnología de tiempo de vuelo (ToF) y fuente de luz láser posibilitan la detección fiable de objetos con elevada tolerancia de ángulo. Las mediciones desde dos distancias ajustables de forma independiente permiten detectar de forma fiable diferentes tamaños de neumáticos. Las distancias de medición se pueden configurar cómodamente y los datos de diagnóstico adicionales se pueden evaluar de manera eficiente a través de la interfaz IO-Link.

> Más información sobre las fotocélulas autorreflexivas con supresión de fondo

Reifenerkennung-Profilmaschine-ODT53CL

Detección de piezas en bruto 

Requisito:

En la máquina de perfilado de la banda de rodadura, el sensor integrado de forma compacta debe detectar de manera fiable el neumático en bruto. 

Solución:

Provisto de carcasa metálica, el sensor de distancia ODT53CL con tecnología ToF es ideal para entornos adversos y puede detectar de forma fiable incluso objetos muy oscuros. Además de la salida, se dispone de un valor de distancia a través de IO-Link.

Laserscanner BCL 500 zur Identifikation bei schwachem Kontrast

Identificación de neumáticos en la prensa en caliente

Requisito:

Para el proceso posterior, los neumáticos deben identificarse de forma fiable en la prensa en caliente, tanto en rotación como para diferentes diámetros dentro de un rango de medición definido. La calidad variable de los códigos requiere funciones de evaluación especiales.

Solución:

Los lectores de códigos BCL 500i capturan de forma fiable grandes campos de lectura gracias a su espejo oscilante y a su tecnología de reconstrucción de códigos. Las interfaces integradas, así como la función WebConfig, permiten una fácil integración en el sistema de control de la máquina y una configuración eficiente.

> Más información sobre los lectores de códigos basados en láser

Sicherheitslaserscanner RSL zur flexiblen Absicherung einer Vulkanisiermaschine

Protección de zonas en condiciones ambientales adversas

Requisito:

Se requiere un sistema de protección de zonas adaptable de manera flexible aguas arriba de la máquina de vulcanización, que permita cambiar rápidamente entre diferentes configuraciones de protección.

Solución:

El escáner láser de seguridad RSL 200 es fácil de integrar en la máquina en virtud de su diseño compacto. Proporciona una flexibilidad máxima, gracias a su amplio ángulo de detección y a los hasta 32 campos de protección configurables que se pueden crear a través de USB, Bluetooth o Ethernet. Para un mantenimiento eficiente y un diagnóstico rápido, especialmente en posiciones de instalación de difícil acceso, la aplicación RSL200 facilita todas las tareas de servicio e inspección.

> Más información sobre los escáneres láser de seguridad


Aplicaciones para la detección de materiales de caucho

Distanztaster ODT/ODS zur Abrollsteuerung von Gummiband

Medición de la banda de caucho restante

Requisito:

Se requiere una medición continua de la distancia en relación con el eje para un control preciso del proceso de desbobinado de la banda de caucho.

Solución:

Los sensores de distancia compactos ODT 3C son fáciles de integrar en el sistema y proporcionan valores de distancia altamente precisos a través de IO-Link. Esto se traduce en un control fiable del proceso y una regulación óptima del proceso de desbobinado.

Referenztaster DRT zur Detektion von Gummiband

Detección de piezas de caucho

Requisito:

El caucho negro es difícil de detectar ópticamente debido a su baja reflectividad. Además, la fuerte contaminación de los transportadores durante el proceso de producción dificulta la detección.

Solución:

Las fotocélulas autorreflexivas de referencia DRT 25C utilizan la cinta transportadora como referencia, lo que permite detectar de forma fiable incluso objetos extremadamente oscuros, también en condiciones ambientales muy contaminadas. La función de teach con 2 o 3 niveles de sensibilidad ajustables permite una adaptación rápida y cómoda a diferentes condiciones de proceso.

Drehgeber EI zur Geschwindigkeitssteuerung eines Gummibands in der Reifenproduktion

Control de velocidad

Requisito:

En el flujo de materiales para piezas de caucho, los codificadores rotatorios desempeñan un papel clave en la monitorización de las cintas transportadoras y otros sistemas de transporte que funcionan de forma continua. Al medir de forma fiable el movimiento rotatorio y la celeridad, ayudan a monitorizar el funcionamiento correcto y garantizar la disponibilidad del sistema.

Solución:

Un codificador rotatorio de la serie EI con rueda de rodillos puede montarse de forma flexible directamente debajo de la cinta transportadora para detectar el movimiento rotatorio y la velocidad. Están disponibles diversas resoluciones e interfaces en función de los requisitos.


Aplicaciones en el procesamiento posterior

Sicherheitslaserscanner RSL zur Absicherung des Reifentransports

Alineación de pilas y protección

Requisito:

Debe verificarse de manera fiable la alineación de las pilas de neumáticos o ruedas antes de su despaletización automática. Al mismo tiempo, el acceso al despaletizador debe estar protegido para garantizar la seguridad del personal operativo.

Solución:

El escáner láser de seguridad RSL 400 combina ambas tareas en un solo equipo: gracias a su alta resolución angular y a su capacidad para generar datos de medición, se puede verificar la alineación de la pila sin dejar de proteger el acceso. El diseño flexible de los campos de protección, así como los alcances efectivos escalonados, permiten la optimización específica de la aplicación y garantizan la máxima seguridad y eficiencia durante el funcionamiento.

> Más información sobre los escáneres láser de seguridad

Codeleser BCL 600 zur Identifikation von Rädern in der Endmontage

Lectura de códigos para la asignación

Requisito:

Las ruedas completas, formadas por los neumáticos y las llantas, se transportan a la línea de montaje según la orden. Para garantizar que las ruedas se asignen correctamente a sus respectivos vehículos, debe leerse de forma fiable el código de barras de la etiqueta. La etiqueta puede estar ubicada en cualquier lugar de la circunferencia del neumático.

Solución:

Se utilizan varios lectores de códigos de barras de las series BCL 500i o BCL 600i para cubrir toda la circunferencia del neumático. Estos equipos ofrecen un amplio rango de lectura y profundidad de campo, para capturar los códigos de barras de manera fiable independientemente de su posición. La tecnología de reconstrucción de códigos permite combinar lecturas parciales individuales en un resultado completo, lo que garantiza una identificación rápida y fiable.

> Más información sobre los lectores de códigos basados en láser


Jetzt Kontakt aufnehmen

¿Tiene alguna pregunta sobre su aplicación?

Nuestro equipo de expertos le orientará a la hora de seleccionar la solución adecuada para sus requisitos específicos. Aproveche la oportunidad de recibir una consulta personalizada y solicite ahora mismo una devolución de llamada.


Preguntas frecuentes sobre la fabricación de neumáticos

Para el control de procesos es necesario detectar objetos, a menudo mediante sensores inductivos para dispositivos, sensores ópticos adecuados para la detección de neumáticos o piezas en bruto, y sensores de seguridad para proteger los puntos de acceso y las áreas. En algunas aplicaciones, también se requieren sensores de medición.

En virtud de sus largos alcances efectivos y su rapidez de detección, los sensores ópticos son la opción preferida incluso en estos casos. Los objetos pueden detectarse de forma fiable, prácticamente independientemente del color o la superficie, mediante la tecnología de tiempo de vuelo (ToF). En función de los requisitos, para estas aplicaciones pueden utilizarse sensores que emitan señales digitales o, además, un valor de distancia. Otra tecnología adecuada es la de las fotocélulas autorreflexivas de referencia, que detectan cualquier desviación respecto a la referencia, p. ej., la cinta transportadora.

Para el control de procesos, los objetos deben detectarse de forma fiable, independientemente del color o la textura de la superficie. Deben implementarse medidas de seguridad adicionales, como la protección de áreas, para las máquinas utilizadas.

La protección de áreas se utiliza alrededor de las máquinas. Esto puede lograrse mediante vallas fijas y controles de acceso o, para una mayor flexibilidad, mediante escáneres láser de seguridad. Deben tenerse en cuenta las distancias mínimas y las condiciones ambientales adversas.