AC AL 023/096 L
Placa de protección
| Tipo | Disco difusor |
| Apropiado para | Iluminación IL AL 023/096 RD 301 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 3 mm x 60 mm x 113 mm |
| Peso neto | 26 g |
| Tipo de fijación | Enroscable |
| Material de la placa de protección | Plástico / PMMA, con recubrimiento resistente a los rasguños |
| Número de arancel | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ECLASS 16.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |