AC-AL-R

Actuador

Número de producto: 63000881

Funciones Dirección mediante rodillo
Fácil montaje, ajuste vertical y axial rápido con necesidad de pocos movimientos
Dimensiones (An x Al x L) 27,5 mm x 20 mm x 40 mm
Peso neto 23 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Diseño actuador Acodado
Campo de aplicación actuador Robusto (Heavy Duty)
Orificios para el montaje 90° en la dirección de la llave
Material Acero, galvanizado
Plástico
Número de arancel 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
Modelo CAD 3D - AC-AL-R - zip
Macro EPLAN - edz