AC-AN-ASH
Actuador
| Dimensiones (An x Al x L) | 53 mm x 14 mm x 29 mm |
| Peso neto | 12 g |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Diseño actuador | Acodado |
| Campo de aplicación actuador | Normal Duty |
| Orificios para el montaje | En dirección de la llave |
| Material | Acero inoxidable |
| Número de arancel | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |