AC-AN-F2J2
Actuador
| Funciones | Ajustable, 2 direcciones Flexible, 2 direcciones |
| Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 22 mm x 44 mm |
| Peso neto | 24 g |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Diseño actuador | Par |
| Campo de aplicación actuador | Normal Duty |
| Orificios para el montaje | 90° en la dirección de la llave |
| Material | Acero inoxidable Plástico |
| Número de arancel | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |