AC-H-S410

Bisagra adicional

Número de producto: 63000773

Apropiado para Micros de seguridad de bisagra S410
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal ZAMAK
Peso neto 397 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Rosca de fijación
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27272690
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
Modelo CAD 3D - AC-H-S410 - zip
Macro EPLAN - edz