AC IVS 1048

Cubierta

Número de producto: 50155660

Tipo Placa de protección
Apropiado para IVS 1000i & DCR 1000i
Transmisión 92 %
Nota La cubierta de protección no se puede utilizar con los objetivos Lens-S-M12-4F4 y Lens-S-M12-4F8. El índice de protección del sensor sin cubierta de protección es IP40.
Diseño Anillo
Espesor 17 mm
Diámetro externo 45 mm
Peso neto 10 g
Material PMMA (cubierta del objetivo)
Número de arancel 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31241501