AC-L250-LCKR

Dispositivo de lock-out

Número de producto: 50149360

Apropiado para Micros de seguridad con enclavamiento L250
MTTF 20 Años
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 63 mm x 140 mm
Peso neto 315 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Vida útil mecánica 50.000 Juegos de acc.
Montaje Lado derecho
Material Metal, con revestimiento en polvo
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Declaración de conformidad UKCA - pdf