AC-L250-RPB-C01
Desenclavamiento de emergencia remoto
| Apropiado para | Micros de seguridad con enclavamiento L250 |
| MTTF | 20 Años |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 90 mm x 66 mm |
| Peso neto | 823 g |
| Color de carcasa | Blanco Rojo |
| Vida útil mecánica | 20.000 Juegos de acc. |
| Frecuencia de accionamiento, máx. | 600 por hora |
| Longitud del cable de accionamiento | 5 m |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 75 °C |
| Número de arancel | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |