AC-L300-SCA

Actuador

Número de producto: 50132061

Tipo de código Código estándar
Nivel de codificación Bajo, EN ISO 14119
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Peso neto 180 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Número de arancel 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz