AC-L300-UCA

Actuador

Número de producto: 50132062

Tipo de código Código único
Nivel de codificación Alto, EN ISO 14119
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Peso neto 179 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz