AC-MLC-HT-END

Cierre host emisor

Número de producto: 426126

Aplicación Ayuda para la alineación y configuración para versiones MLC 520 host
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, host-emisor
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Peso neto 48 g
Índice de protección IP 67
Número de arancel 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635