AC-PL
Actuador
| Funciones | Dirección mediante casquillo Fácil montaje, ajuste vertical y axial rápido con necesidad de pocos movimientos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 9 mm x 14 mm x 80 mm |
| Peso neto | 34 g |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Diseño actuador | Par |
| Campo de aplicación actuador | Robusto (Heavy Duty) |
| Orificios para el montaje | 90° en la dirección de la llave |
| Material | Acero Porcelana |
| Número de arancel | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |