AC-PLM-19

Conector incorporado

Número de producto: 50145962

Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M23
Material Metal
Número de polos 19 polos
Versión Axial
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 19 Unidad(es)
Peso neto 55 g
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 80 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27270692
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440103
ECLASS 12.0 27440103
ECLASS 13.0 27440103
ECLASS 14.0 27440103
ECLASS 15.0 27440103
ECLASS 16.0 27440103
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC003570
ETIM 8.0 EC003570
ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570
UNSPSC 26.08 39121413
Declaración de conformidad UKCA - pdf