AC-PLM-8
Conector incorporado
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Versión | Axial |
| Tipo de conexión | Final abierto |
| Número de conductores | 8 Unidad(es) |
| Peso neto | 25 g |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27270692 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440103 |
| ECLASS 12.0 | 27440103 |
| ECLASS 13.0 | 27440103 |
| ECLASS 14.0 | 27440103 |
| ECLASS 15.0 | 27440103 |
| ECLASS 16.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |