AC-SA-ERS

Resorte de seguridad en espiral

Número de producto: 63000799

Apropiado para Unidades de control de seguridad ERS200-...-HAL
Unidades de control de seguridad ERS200-...-HAR
Dimensiones (An x Al x L) 42,8 mm x 24,6 mm x 100 mm
Peso neto 58 g
Material Acero inoxidable
Número de arancel 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ECLASS 16.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
UNSPSC 26.08 32151500
Macro EPLAN - edz