AC-SBO-ERS
Perno tensor ajustable
| Funciones | Ajustable con contratuerca Caperuza protectora roja Fijación rápida con cable |
| Dimensiones (Ø x L) | 16 mm |
| Peso neto | 61 g |
| Material | Acero, galvanizado Plástico |
| Longitud, mín. | 112 mm |
| Longitud, máx. | 142 mm |
| Número de arancel | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
| ECLASS 8.0 | 27371290 |
| ECLASS 9.0 | 27371201 |
| ECLASS 10.0 | 27371292 |
| ECLASS 11.0 | 27371292 |
| ECLASS 12.0 | 27371292 |
| ECLASS 13.0 | 27371292 |
| ECLASS 14.0 | 27371292 |
| ECLASS 15.0 | 27371292 |
| ECLASS 16.0 | 27371292 |
| ETIM 5.0 | EC002026 |
| ETIM 6.0 | EC002026 |
| ETIM 7.0 | EC002026 |
| ETIM 8.0 | EC002024 |
| ETIM 9.0 | EC002024 |
| ETIM 10.0 | EC002024 |