AMS 158i 40 H
Sensor de posición óptico
| Serie | AMS 100i |
| Aplicación | Posicionamiento de sistemas galvanizados Posicionamiento de skids y carros móviles Posicionamiento de transelevadores Protección anticolisión de grúas/puentes grúa |
| Indicación de pedido | La cinta reflectora debe pedirse por separado |
| Versión especial | Calefacción |
| MTTF | 27 Años |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Longitud de onda | 660 nm |
| Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Potencia de láser máx. | 0,004 W |
| Forma de señal de emisión | Modulado |
| Duración de impulso | 0,8 µs |
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 40 mm [40.000 mm] |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Rango de medición | 100 ... 40.000 mm |
| Resolución | 0,001 ... 10 mm |
| Exactitud | 2 mm, +/- |
| Reproducibilidad (1 Sigma) | 0,2 mm, (en rango de medición hasta 40.000 mm) |
| Emisión del valor medido | 1 ms |
| Deriva de temperatura, absoluta (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
| Velocidad de desplazamiento máx. | 10 m/s |
| Circuito de protección | No hay datos |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo de corriente, máx. | 500 mA, Con 24 V CC |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo | EtherNet IP |
| Funcionalidad switch | Integrado |
| Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | XD1 PWR |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | EtherNet TCP/IP, UDP Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | XF0 SERVICE |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Función | BUS IN |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | XF1 IN |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Función | BUS OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | XF2 OUT |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Dimensiones (An x Al x L) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 600 g |
| Color de carcasa | Gris Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Tipo de indicación | Display LC LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Teclado de membrana |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | UL |
| Número de arancel | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |