AMS 308i 40

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50113685

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 300i
Aplicación Posicionamiento de sistemas galvanizados
Posicionamiento de skids y carros móviles
Posicionamiento de transelevadores
Protección anticolisión de grúas/puentes grúa
Indicación de pedido La cinta reflectora debe pedirse por separado
MTTF 31 Años
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 655 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma de señal de emisión Modulado
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 40 mm [40.000 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Rango de medición 200 ... 40.000 mm
Resolución 0,001 ... 10 mm
Exactitud 2 mm
Reproducibilidad (3 sigma) 0,9 mm
Emisión del valor medido 1,7 ms
Deriva de temperatura 0,01 ... 0,1 mm/K
Velocidad de desplazamiento máx. 10 m/s
Tiempo de cálculo valor de medición 8 ms
Circuito de protección No hay datos
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Tipo Ethernet
Número de conexiones 4 Unidad(es)
Función BUS IN
Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo BUS IN
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función BUS OUT
Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo BUS OUT
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Alimentación de tensión
PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo PWR
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de servicio
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo SERVICIO
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc y aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 2.450 g
Color de carcasa Gris
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación Display LC
LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825