Base-H IT 1962g-WC

Estación base

Número de producto: 50155851

Icon Icon
Tipo Estación base
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1962g-WC
Tensión de alimentación UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Technologie carga inductiva
Tipo PS/2
RS 232
USB
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Bluetooth, alcance Clase 1
Bluetooth, versión 4.2
Función Alimentación de tensión
Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Tipo de conexión RJ41
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector jack hembra
Tipo de conexión Bluetooth
Dimensiones (An x Al x L) 74 mm x 78 mm x 211 mm
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 215 g
Temperatura ambiente en servicio 5 ... 35 °C
Temperatura ambiente en almacén 0 ... 50 °C
Altura de caída 1,8 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 41
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280105
ECLASS 13.0 27280105
ECLASS 14.0 27280105
ECLASS 15.0 27280105
ECLASS 16.0 27280105
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211701
Declaración de conformidad CE - pdf