Base-H IT 1962g
Estación base
| Tipo | Estación base |
| Apropiado para | Lectores de código 2D manuales serie IT 1962g |
| Tensión de alimentación UB | 4,5 ... 5,5 V, CC |
| Technologie | Contactos de carga |
| Tipo | PS/2 RS 232 USB |
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
| Bluetooth, alcance | Clase 1 |
| Bluetooth, versión | 4.2 |
| Función | Alimentación de tensión Interfaz de configuración Interfaz de datos |
| Tipo de conexión | RJ41 |
| Función | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Conector jack hembra |
| Tipo de conexión | Bluetooth |
| Dimensiones (An x Al x L) | 74 mm x 78 mm x 211 mm |
| Carcasa de plástico | UL 94-V0 |
| Peso neto | 215 g |
| Temperatura ambiente en servicio | 5 ... 35 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | 0 ... 50 °C |
| Altura de caída | 1,8 m |
| Mediciones referidas a | Suelo de hormigón |
| Índice de protección | IP 41 |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280105 |
| ECLASS 13.0 | 27280105 |
| ECLASS 14.0 | 27280105 |
| ECLASS 15.0 | 27280105 |
| ECLASS 16.0 | 27280105 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |