BAT-SCN11-Charger-4 Desk-Schuko
Estación de carga
| Tipo | Estación de carga |
| Apropiado para | Lectores de código 2D manuales serie IT 1452 Lectores de código 2D manuales serie IT 1472g Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i Lectores de código 2D manuales serie IT 1952g Lectores de código 2D manuales serie IT 1981i Lectores de código 2D manuales serie IT 1991i |
| Tensión de alimentación UB | 100 ... 240 V, CA |
| Peso neto | 870 g |
| Número de ranuras para batería | 4 Unidad(es) |
| Número de arancel | 85044060 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050604 |
| ECLASS 8.0 | 27050604 |
| ECLASS 9.0 | 27050690 |
| ECLASS 10.0 | 27050604 |
| ECLASS 11.0 | 27050604 |
| ECLASS 12.0 | 27050604 |
| ECLASS 13.0 | 27050604 |
| ECLASS 14.0 | 27050604 |
| ECLASS 15.0 | 27050604 |
| ECLASS 16.0 | 27050604 |
| ETIM 5.0 | EC000359 |
| ETIM 6.0 | EC000359 |
| ETIM 7.0 | EC000359 |
| ETIM 8.0 | EC000359 |
| ETIM 9.0 | EC000359 |
| ETIM 10.0 | EC000359 |
| UNSPSC 26.08 | 26111704 |