BAT-SCN11
Acumulador
| Tipo | Acumulador |
| Apropiado para | Lectores de código 2D manuales serie IT 1962g Lectores de código 2D manuales serie IT 2105i |
| Tensión de alimentación UB | 4,2 V, CC, 0 % |
| Technologie | LiIon |
| Capacidad de la batería | 3,3 A·h |
| Dimensiones (An x Al x L) | 22,1 mm x 25,2 mm x 94,7 mm |
| Peso neto | 72 g |
| Número de arancel | 85044060 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
| ECLASS 8.0 | 27050403 |
| ECLASS 9.0 | 27059090 |
| ECLASS 10.0 | 27050403 |
| ECLASS 11.0 | 27050403 |
| ECLASS 12.0 | 27050403 |
| ECLASS 13.0 | 27050403 |
| ECLASS 14.0 | 27050403 |
| ECLASS 15.0 | 27050403 |
| ECLASS 16.0 | 27050403 |
| ETIM 5.0 | EC000357 |
| ETIM 6.0 | EC000357 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| ETIM 8.0 | EC000357 |
| ETIM 9.0 | EC000357 |
| ETIM 10.0 | EC000357 |
| UNSPSC 26.08 | 26111701 |