BCB G30 H25 L150
Cinta de códigos de barras
| Tipo | Cinta estándar |
| Apropiado para | Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 8 Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 300i Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie FBPS 600i |
| Dimensiones (Al x L) | 25 mm x 150.000 mm |
| Medida de raster | 30 mm |
| Peso neto | 1.026 g |
| Características mecánicas | Resistencia condicional a productos químicos Resistente a la humedad Resistente al estregado Resistente a los UV Resistente al rayado |
| Adhesivo | Pegamento de acrilato |
| Fuerza adhesiva | 0,1 mm |
| Procedimiento de fabricación | Impresión digital |
| Resistencia química (ensayada a 23 °C durante 24 h) | Aceite para transformadores Gasoil Gasolina de comprobación Heptano |
| Endurecimiento | 72 h |
| Protección de la superficie | Poliéster, mate |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 120 °C |
| Temperatura de procesamiento | 0 ... 45 °C |
| Temperatura de procesamiento recomendada | 10 ... 25 °C |
| Resistencia | Humedad Luz ultravioleta Niebla salina (150 h/5 %) |
| Resistencia a la temperatura | -40 ... 120 °C |
| Estructura de la base | Limpio Liso Seco Sin grasa |
| Número de arancel | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |