BCB G40 H47 L070
Cinta de códigos de barras
| Dimensiones (Al x L) | 47 mm x 70.000 mm | 
| Medida de raster | 40 mm | 
| Peso neto | 873 g | 
| Características mecánicas | Resistencia condicional a productos químicos Resistente a la humedad Resistente al estregado Resistente a los UV Resistente al rayado | 
| Adhesivo | Pegamento de acrilato | 
| Fuerza adhesiva | 0,1 mm | 
| Procedimiento de fabricación | Impresión digital | 
| Resistencia química (ensayada a 23 °C durante 24 h) | Aceite para transformadores Gasoil Gasolina de comprobación | 
| Endurecimiento | 72 h | 
| Protección de la superficie | Poliéster, mate | 
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 120 °C | 
| Temperatura de procesamiento | 0 ... 45 °C | 
| Temperatura de procesamiento recomendada | 10 ... 25 °C | 
| Resistencia | Humedad Luz ultravioleta Niebla salina (150 h/5 %) | 
| Estructura de la base | Limpio Liso Seco Sin grasa | 
| Número de arancel | 48211010 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 | 
| ECLASS 8.0 | 27280190 | 
| ECLASS 9.0 | 27280192 | 
| ECLASS 10.0 | 27280192 | 
| ECLASS 11.0 | 27280192 | 
| ECLASS 12.0 | 27280192 | 
| ECLASS 13.0 | 27280192 | 
| ECLASS 14.0 | 27280192 | 
| ECLASS 15.0 | 27280192 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 10.0 | EC003015 |