BCL 31 R1 L 100

Lector de código de barras fijo

Número de producto: 50041380

Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 4 productos encontrados
BCL 301i SL 100
Lector de código de barras fijo
Código del articulo: 50116304
  • Serie: BCL 300i
  • Interfaz: multiNet plus
  • Tamaño de módulo, máx.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Funciones: AutoConfig
Código del articulo: 50116304
BCL 301i SL 100 D
Lector de código de barras fijo
Código del articulo: 50116303
  • Serie: BCL 300i
  • Interfaz: multiNet plus
  • Tamaño de módulo, máx.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Funciones: AutoConfig
Código del articulo: 50116303
BCL 301i OL 100 D
Lector de código de barras fijo
Código del articulo: 50116276
  • Serie: BCL 300i
  • Interfaz: multiNet plus
  • Tamaño de módulo, máx.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Funciones: AutoControl
Código del articulo: 50116276
BCL 301i OL 100
Lector de código de barras fijo
Código del articulo: 50116275
  • Serie: BCL 300i
  • Interfaz: multiNet plus
  • Tamaño de módulo, máx.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Funciones: AutoControl
Código del articulo: 50116275
Serie BCL 3x
Funciones AutoControl
AutoReflAct
Comparación con códigos de referencia
Control de puerta de lectura
I/O
Lectura múltiple / MultiScan
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
UPC
Velocidad de escaneo, típica 800 scans/s
Distancia de lectura 150 ... 650 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 650 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2007
Tamaño de módulo 0,35 ... 0,8 mm
Sistema de lectura Escáner multihaz (raster)
Velocidad de escaneo 800 scans/s
Desviación de haz Mediante rueda poligonal rotatoria + espejo deflector
Salida del haz de luz Lateral bajo ángulo de 100°
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx. 3,2 W
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tipo RS 485
Función Proceso
Protocolo de transmisión Ajustable
Tipo RS 232
Función Configuración/parametrización vía software
Servicio
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Sub-D
Tipo Conector macho
Número de polos 15 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 400 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de fijación Enroscable
Ranuras de cola de milano
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Método de prueba choque según norma EN 60068-2-27
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - V406 with Docs - zip
Software de configuración - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf