BCL 338i R1 J 100 F007

Lector de código de barras fijo

Número de producto: 50141855

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 300i
Funciones AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos
Comparación con códigos de referencia
Indicador LED
Modo de ajuste
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Velocidad de escaneo, típica 1.000 scans/s
Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. 64 Unidad(es)
Distancia de lectura 100 ... 600 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 655 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño de módulo 0,5 ... 0,8 mm
Sistema de lectura Escáner multihaz (raster) con espejo deflector
Desviación de haz Mediante rueda poligonal rotatoria + espejo deflector
Salida del haz de luz Lateral con espejo deflector
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx. 4,5 W
Número de entradas/salidas seleccionables 2 Unidad(es)
Corriente de entrada, máx. 8 mA
Tipo EtherCAT
Función Proceso
Protocolo de transmisión EtherCAT, CoE y EoE
Tipo USB 2.0
Función Configuración/parametrización vía software
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función BUS IN
BUS OUT
Conexión con el equipo
Interfaz de datos
Interfaz de servicio
PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión Regleta de conectores, Para la puesta en marcha del equipo, es obligatorio utilizar una unidad de conexión.
Número de polos 32 polos
Tipo Conector macho
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 103 mm x 44 mm x 96 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 350 g
Color de carcasa Plata
Rojo
Tipo de fijación Fijación para el lado posterior
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización A través de navegador web
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Método de prueba choque según norma IEC 60068-2-27, test Ea
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Archivo ESI - V 1.9.0 - zip
Archivo ESI - V 1.9.6 - zip
Archivo ESI - V 1.1.5.7 - zip
Software de configuración - V4.7.1 - zip
Controlador USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Controlador USB - BCL Tools V4.0 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - Identification - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf