BCL 501i SN 102 H

Lector de código de barras fijo

Número de producto: 50105475

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 500i
Funciones AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos
Calefacción
Comparación con códigos de referencia
Indicador LED
Modo de ajuste
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Velocidad de escaneo, típica 1.000 scans/s
Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. 64 Unidad(es)
Distancia de lectura 200 ... 650 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 650 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño de módulo 0,25 ... 0,5 mm
Sistema de lectura Escáner lineal
Velocidad de escaneo 800 ... 1.200 scans/s
Desviación de haz Vía rueda poligonal rotatoria
Salida del haz de luz Frontal
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de potencia, máx. 50 W
Número de entradas/salidas seleccionables 4 Unidad(es)
Corriente de entrada, máx. 8 mA
Tipo multiNet plus, RS 485
Función Proceso
Protocolo de transmisión Ajustable
Tipo USB
Función Configuración/parametrización vía software
Servicio
Número de conexiones 5 Unidad(es)
Función Interfaz de servicio
Tipo de conexión USB
Denominación en el equipo SERVICIO
Tipo de conector USB 2.0 Standard-A
Función Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo SW IN/OUT
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo PWR
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función BUS IN
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo HOST / BUS IN
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Función BUS OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo BUS OUT
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 1.100 g
Color de carcasa Plata
Rojo
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Tipo de indicación Display gráfico monocromático de 128x64 píxeles, con retroiluminación
LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización A través de navegador web
Elementos de uso Tecla(s)
Temperatura ambiente en servicio -35 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Método de prueba choque según norma IEC 60068-2-27, test Ea
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V4.7.1 - zip
Controlador USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Controlador USB - BCL Tools V4.0 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - Identification - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf