BL 8

Diafragma

Número de producto: 50040279

Apropiado para Sensores de la serie 8
Dimensiones (An x Al x L) 13,5 mm x 48 mm
Peso neto 3 g
Tipo de fijación Puede unirse por apriete
Diámetro del orificio 1,5 mm
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ECLASS 16.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf