BPS 307i SM 100 D
Sistema de posicionamiento por códigos de barras
| Serie | BPS 300i |
| MTTF | 83 Años |
| Profundidad de campo | 50 ... 170 mm |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Láser de clase | 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Forma de señal de emisión | Continuo |
| Salida del haz de luz | Lateral |
| Rango de medición | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproducibilidad (1 Sigma) | 0,05 mm |
| Emisión del valor medido | 0,05 ... 2 ms |
| Velocidad de desplazamiento máx. | 10 m/s |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo de potencia, máx. | 3,7 W |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 2 Unidad(es) |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Tipo | SSI |
| Función | Proceso |
| Tipo | USB |
| Función | Configuración/parametrización a través de servidor web integrado Servicio |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 580 g |
| Tipo de fijación | Fijación para el lado posterior Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano |
| Tipo de indicación | Display gráfico monocromático de 128 x 32 píxeles LED |
| Temperatura ambiente en servicio | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -35 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
| Índice de protección | IP 65, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |