BT-2SB05-S

Set de soportes

Número de producto: 424433

Incluye 2 BT-SB05-S
Apropiado para el grupo de productos Cortinas ópticas de seguridad
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad ELC100
Peso neto 85 g
Versión de la pieza de fijación Soporte presor
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo En la ranura C lateral
Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación Giratorio en 8°
Rango de oscilación -8 ... 8 °
Material de la pieza de fijación Metal
Amortiguación de vibraciones
Número de arancel 79070000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo CAD 3D - zip