BT 95

Pieza de fijación

Número de producto: 50020833

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Sensores de la serie 18
Sensores de la serie 95
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Peso neto 27 g
Versión de la pieza de fijación Ángulo en forma de L
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Rígido
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100