BT-GS6X.E
Pieza de fijación
| Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cúbicos |
| Apropiado para | Sensores de la serie 61/63 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 40,5 mm x 36,5 mm x 10 mm |
| Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Aluminio anodizado |
| Peso neto | 29 g |
| Versión de la pieza de fijación | Placa de montaje |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
| Tipo de pieza de fijación | Rígido |
| Material de la pieza de fijación | Metal |
| Amortiguación de vibraciones | No |
| Número de arancel | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |