BT-GS6X.L1

Pieza de fijación

Número de producto: 50114381

Incluye 1 pasador roscado M3x8
Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Sensores de la serie 61/63
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 9 mm x 60 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Aluminio anodizado
Peso neto 12 g
Color de carcasa Negro
Versión de la pieza de fijación Placa de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable
Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Montaje en ranura
Tipo de pieza de fijación Rígido
Material de la pieza de fijación Metal
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100