BT-GS6X

Pieza de fijación

Número de producto: 50110803

Lista de resultados: 1 productos encontrados
BT-GS6X.L
Pieza de fijación
Código del articulo: 50112215
  • Versión de la pieza de fijación: Placa de montaje
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Montaje en ranura
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
Código del articulo: 50112215
Apropiado para el grupo de productos Sensores de horquilla
Apropiado para Sensores de la serie 61/63
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Aluminio anodizado
Peso neto 3 g
Versión de la pieza de fijación Placa de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Rígido
Material de la pieza de fijación Metal
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015