BT-MSI-MD-FB
Soporte
| Apropiado para el grupo de productos | Módulos de seguridad |
| Apropiado para | Módulo de seguridad MSI-MD-FB |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 60 mm x 4 mm x 260 mm |
| Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Aluminio anodizado |
| Peso neto | 175 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Versión de la pieza de fijación | Placa de montaje |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante Montaje en ranura |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
| Material de la pieza de fijación | Metal |
| Número de arancel | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |