BT318B-OM
Fijación
| Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cilíndricos |
| Apropiado para | Sensores de la serie 318 |
| Peso neto | 4 g |
| Versión de la pieza de fijación | Soporte presor |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
| Tipo de pieza de fijación | Ajustable Giratorio Orientable |
| Material de la pieza de fijación | Plástico, Polioximetileno (POM) |
| Amortiguación de vibraciones | No |
| Número de arancel | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |