BT800MA

Placa adaptadora

Número de producto: 53800137

Apropiado para Escáner láser de seguridad RSL 4x0.../CU411-RS4
Dimensiones (An x Al x L) 90 mm x 22 mm x 157 mm
Peso neto 47 g
Color de carcasa Negro
Versión de la pieza de fijación Placa adaptadora, base para taladros RS4
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273692
ECLASS 11.0 27273692
ECLASS 12.0 27273692
ECLASS 13.0 27273692
ECLASS 14.0 27273692
ECLASS 15.0 27273692
ECLASS 16.0 27273692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo CAD 3D - zip